TPA6120A2RGYEVM

TPA6120A2RGYEVM

ご注文はこちら

概要

TPA6120A2 は非常に高性能な Hi-Fi ステレオヘッドホンアンプであり、超小型 QFP パッケージに封止済みで、チャネルあたり 1.5W の連続 RMS 電力を 32 Ω スピーカに供給することができます。

特長
  • コンパクトな評価基板レイアウトは、超小型ソリューションサイズの特長を強調します
  • 汎用評価基板設計を採用し、シングルエンド入力または差動入力に対応できます
  • 業界をリードする信号対雑音比 (SNR) =128dB
  • クラス最高の電圧ノイズ、ステレオ 16Ω 負荷使用時に 0.9uVrms
専用オーディオ アンプ
TPA6120A2 — 128dB のダイナミック レンジ、ステレオ、9.0V ~ 33.0V、アナログ入力ヘッドホン アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6120A2RGYEVM — TPA6120A2RGY 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA6120A2RGYEVM — TPA6120A2RGY 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA6120A2RGYEVM User's Guide 2014/07/17
証明書 TPA6120A2RGYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ