TPA6133A2EVM

TPA6133A2EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA6133A2 is a DirectPath™ stereo headphone amplifier capable of delivering 138 mW/Ch into 16Ω and requires no output DC blocking capacitors. It has a fixed gain of +4 dB.

The TPA6133A2EVM is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA6133A2QFN (RTJ) DirectPath™ stereo headphone amplifier. The device has 20 pins and the pin spacing is 0.5 mm.

特長
  • Full-featured evaluation board for the TPA6133A2 audio amplifier
  • DirectPath™
  • Pop and Click Suppression
  • 138 mW/Ch
  • Fixed Gain +4 dB
専用オーディオ アンプ
TPA6133A2 — GPIO 制御インターフェイス搭載、138mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6133A2EVM — TPA6133A2 PurePath ヘッドフォン・アンプ用評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA6133A2EVM — TPA6133A2 PurePath ヘッドフォン・アンプ用評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLOC314.ZIP (683 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA6133A2 EVM User's Guide (Rev. A) 2017/05/31
証明書 TPA6133A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ