TPA6205A1EVM

TPA6205A1EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA6205A1DRB audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power single-channel audio power amplifier. It consists of the TI TPA6205A1DRB 1.25 W low-voltage audio power amplifier IC in a very small DRB package, along with a small number of other parts mounted on a circuit board that is approximately one and a quarter inches square.

特長

The TI TPA6205A1DRB audio amplifier evaluation module and the TI plug-n-play audio amplifier.

Evaluation platform include the following features:

  • TPA6205A1DRB Low-Voltage Audio Power Amplifier Evaluation Module
    • 3 mm x 3 mm DRB
    • Fully differential amplifier
    • Single channel, bridge-tied load (BTL)
    • 2.5 V to 5.5 V operation
    • 1.25 W output power into 8 Ω at 5 V, BTL
    • Internal depop and quick start-up circuitry
    • Internal thermal and short-circuit protection
    • Module gain is set at 2 V/V
  • Quick and Easy Configuration With the TI Plug-n-Play Audio Amplifier Evaluation Platform
    • Evaluation module is designed to simply plug into the platform, automatically making all signal, control, and power connections.
    • Platform provides flexible power options.
    • Jumpers on the platform select power and module control options.
    • Switches on the platform route signals.
    • Platform provides quick and easy audio input and output connections.
  • Platform Power Options
    • Onboard 9 V battery
    • External 5 V to 15 V (VCC) supply inputs
    • External regulated VDD supply input
    • Socket for onboard 5 V/3.3 V VDD voltage regulator EVM
    • Onboard overvoltage and reverse polarity power protection
  • Platform Audio Input and Output Connections
    • Left and right RCA phono jack inputs
    • Miniature stereo phone jack input
    • Left and right RCA phono jack outputs
    • Left and right compression speaker terminal outputs
    • Miniature stereo headphone jack output
汎用オーディオ アンプ
TPA6205A1 — 1.8V 入力ロジック対応、1.25W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6205A1EVM — TPA6205A1 評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA6205A1EVM — TPA6205A1 評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA6205A1EVM - User Guide 2006/05/26
証明書 TPA6205A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ