TPA711MSOPEVM

TPA711MSOPEVM

ご注文はこちら

概要

A 700-mW mono amplifier that will operate in both bridge-tied load (BTL) and single-ended (SE) modes. This makes the TPA711 ideal for applications that require a mono earphone and speaker. In addition, integrated DEPOP circuitry eliminates speaker noise when the amplifier turns on, off, or exits shutdown. the TPA711 is characterized at 3.3 V and 5 V. Package: 8-pin MSOP PowerPAD.

特長
  • 700-mW mono speaker drive
  • Mono headphone drive
  • Integrated Depop circuitry
  • Ultra-small MSOP PowerPAD™ package
汎用オーディオ アンプ
TPA711 BTL ~ SE モード制御機能搭載、700mW、モノラル、アナログ入力、Class-AB オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA711MSOPEVM — TPA711MSOP 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA711MSOPEVM TPA711MSOP 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA711MSOPEVM - User Guide (Rev. B) 2001/04/17
証明書 TPA711MSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ