TPA731EVM

概要

A 700-mW bridge-tied load (BTL) mono amplifier with ultra-low supply current, ultra-low shutdown current (ISD = 1.5 nA) and differential inputs. The TPA731 is characterized at 3.3 V and 5 V.

Package: 8-pin MSOP PowerPAD.

特長
  • 700-mW mono speaker drive
  • Ultra-low shutdown control (1.5 nA)
  • Differential inputs
  • MSOP PowerPAD™ package
汎用オーディオ アンプ
TPA731 — 差動入力、700mW、モノラル、Class-AB オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA731EVM — TPA731EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA731EVM — TPA731EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA731 MSOP Audio Power Amplifier EVM 2000/11/17
証明書 TPA731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ