TPD1E1B04EVM
TPD1E1B04 低 RDNY / 低クランプ電圧を使用する 1 チャネル ESD 保護ダイオードの評価モジュール
TPD1E1B04EVM
概要
The TPD1E1B04EVM contains six TPD1E1B04 devices. One TPD1E1B04 (D6) is configured with two SMA connectors (J1 and J2) for two-port analysis with a vector network analyzer. Five TPD1E1B04 devices (D1-D5) are configured with test points for striking ESD to the protection pins.
特長
- IEC 61000-4-2 compliance testing
- Two-port s-parameter analysis
- TPD1E1B04 Evaluation Module
購入と開発の開始
評価ボード
TPD1E1B04EVM — TPD1E1B04 低 RDNY、低クランプ電圧の 1 チャネル ESD 保護ダイオードの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPD1E1B04 Evaluation Module | 2016年 7月 12日 | |||
証明書 | TPD1E1B04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPD1E1B04 低RDYN、低クランプ電圧の1チャネルESD保護ダイオード データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 8月 22日 |