TPD1S514-3EVM

TPD1S514-3EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの TPD1S514-3 評価基板は TPD1S514-3 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。TPD1S514-3 は USB コネクタの VBUS ライン保護用のシングルチップ ソリューションです。双方向の nFET スイッチにより、充電モードとホストモードの両方で安全な電流が保証されると同時に、VBUS_CON ピンのいずれかの過電圧状態から内部システム回路を保護します。VBUS_CON ピンでは、このデバイスは、最大 30V の過電圧保護を備えています。EN ピンが low に切り替わると、TPD1S514-3 は 21ms 待機してから、スタートアップ遅延で nFET をオンにします。VBUS_POWER ピンは、nFET が完全にオンになっていることを示します。

特長
  • 12V USB バス向けに、過電圧、サージ、ESD からの保護を実現します。
    • 5V USB バスの保護については、TPD1S514-1EVM をご覧ください
    • 9V USB バスの保護については、TPD1S514-2EVM をご覧ください
  • 評価用に 2 個の TPD1S514-3 を搭載しています
  • USB 2.0 スループット チャネルを搭載しています
  • デバイスの nFET 全体で高精度の測定を実現するケルビン接続を搭載しています。

  • TPD1S514-3EVM 評価基板

USB ポート保護 IC
TPD1S514 — USB チャージャ向け、過電圧、サージ、ESD の保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD1S514-3EVM — TPD1S514-3EVM 過電圧、サージ、ESD 保護機能付き、USB チャージャの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD1S514-3EVM — TPD1S514-3EVM 過電圧、サージ、ESD 保護機能付き、USB チャージャの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD1S514-3EVM User’s Guide 2014/07/24
証明書 TPD1S514-3EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ