TPD2S701Q1EVM

TPD2S701Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TIのTPD2S701-Q1 は、小型で配線しやすいパッケージで USB インターフェースのデータ ラインを保護することができます。TPD2S701-Q1 評価基板(EVM) には、異なる構成の 5 種類の TPD2S701-Q1 があり、好みの方法での試験が可能になっています。TPD2S701Q1EVM は、システムレベルの試験向けにパススルー構成の DGSとDSK パッケージオプションを備え、S パラメータ測定用の SMA コネクタも備えています。また、この EVM は、ESD インパルスへの応答を測定するためのストライクポイントを備えた構成も用意しています。さらに、この評価基板は、試験中にベースラインを提供するためのブランク トレースも用意しています。

特長
  • IEC 61000-4-2 準拠試験
  • USB パススルー機能
  • S パラメータ測定の構成
  • 評価用の DGS と DSK の両方のパッケージ タイプ

  • TPD2S701Q1EVM

USB ポート保護 IC
TPD2S701-Q1 — 車載対応、D+/D- から VBUS への短絡保護と IEC ESD 保護機能搭載、USB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD2S701Q1EVM — TPD2S701-Q1 車載 USB 2 チャネル・データ・ラインの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD2S701Q1EVM — TPD2S701-Q1 車載 USB 2 チャネル・データ・ラインの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD2S701-Q1 Evaluation Module User's Guide 2017/01/09
証明書 TPD2S701Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ