TPD3S716-Q1EVM

TPD3S716-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPD3S716-Q1EVM は、4 個の TPD3S716-Q1 デバイスを搭載しています。1 個の TPD3S716-Q1 (U1) は、 システム レベルのテストをキャプチャするための 2 個の USB 2.0 Type-A コネクタ (USB1 と USB2) を搭載しています。1 個の TPD3S716-Q1 (U2) は 4 個の SMA (S1 ~ S4) コネクタを搭載しているため、ベクトル ネットワーク アナライザで 4 ポート分析を実行できます。1 個の TPD3S716-Q1 (U3) は、保護ピンに ESD を打撃するためのテスト ポイントで構成されています。U3 は、ESD テスト時にオシロスコープで J3 を使用してクランプ波形をキャプチャするようにも構成されています。1 個の TPD3S716-Q1 (U4) はデバイス レベル テスト用にピン出力されています。

特長
  • IEC61000-4-2 準拠テスト
  • 4 ポート s パラメータ分析
  • USB 2.0 スループット分析
  • ESD イベント時の静電放電 (ESD) クランプ波形

  • TPD3S716-Q1 評価基板

USB ポート保護 IC
TPD3S716-Q1 — 車載対応、0.5A ~ 2.4A の調整可能な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 可変電流制限機能付き、車載 USB 2.0 インターフェイス保護の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 可変電流制限機能付き、車載 USB 2.0 インターフェイス保護の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD3S716-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017/06/30
証明書 TPD3S716-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ