TPD4E1U06DCKEVM

TD4E1U06DCK Quad Channel High Speed ESD Protection Device Evaluation Module

TPD4E1U06DCKEVM

購入

概要

The TPD4E1U06DCKEVM is designed to allow 4-port analysis through a 100 Ω TMDS line, or differential pair. The board material is Rogers Board RO4350 with a Dielectric Constant, εr, of 3.48 +/- 0.05 and a loss tangent, δ, of 0.0031 @ 2.5 GHz. The port connectors are surface-mount SMP 50 Ω high speed connectors.

The EVM has two sections: CALIBRATION and TPD4E1U06DCK. The traces on the CALIBRATION section are identical to the traces on the TPD4E1U06DCK section, allowing the board's effect to be removed and only the device under test¡¯s performance to be evaluated, without having to de-solder the device under test.

特長
  • Provides System Level ESD Protection for Low-Voltage IO Interfaces
  • IEC 61000-4-2 Level 4:
    • ±15kV (Contact discharge)
    • ±15kV (Air-gap discharge)
  • IO Capacitance 0.8pF (Typ)
  • DC Breakdown Voltage6.5V (Min)
  • Ultra low Leakage Current 10nA (Max)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Small, Easy-to-Route DCK, DBV, and DGS Packages
ESD (静電気放電) とサージ保護
TPD4E1U06 クワッド、0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード、SOT-23 および SC70 の各パッケージに封止

購入と開発の開始

評価ボード

TPD4E1U06DCKEVM — TD4E1U06DCK 4 チャネル高速 ESD 保護デバイス評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPD4E1U06DCKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPD4E1U06 Quad-Channel, High-Speed ESD Protection Device データシート (Rev. D) PDF | HTML 2017年 4月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) USER GUIDE TPD4E1U06DCKEVM 2013年 2月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ