TPD4S014EVM

TPD4S014EVM

ご注文はこちら

概要

The TPD4S014 is a single-chip solution for USB charger port protection. This device offers low capacitance TVS type ESD clamps for the D+, D- and standard Capacitance for the ID pin. On the VBUS pin, this device can handle over-voltage protection up to 28V. The over voltage lock-out feature ensures that, if there is a fault condition at the VBUS line, the TPD4S014 is able to isolate the VBUS line and protect the internal circuitry from damage. Similarly, the under voltage lock out feature ensures that there is no power drain from the internal VCC plane to external VBUS side in case there is short to GND. There is a 16ms turn-on delay after VBUS crosses the under voltage lockout threshold, in order to let the voltage stabilize before closing the switch. This function acts as a deglitch filter and prevents unnecessary switching if there is any ringing on the line during connection.

特長
  • Over-voltage protection functionality
  • Under voltage lockout functionality
  • USB connectors used for ease of use
  • LED indicating fault condition
  • Test point for EN and ACK signals
  • D+, D- lines are routed as differential pair
  • Bottom section of board can be used for measurement of bandwidth and ESD performance.


Kitting List
USB Cable

USB ポート保護 IC
TPD4S014 — 包括的な USB ポート保護デバイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD4S014EVM — TPD4S014EVM:完全保護ソリューション、ESD 保護を含む、USB チャージャー・ポート用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD4S014EVM — TPD4S014EVM:完全保護ソリューション、ESD 保護を含む、USB チャージャー・ポート用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD4S014EVM User's Guide (Rev. A) 2014/06/06
証明書 TPD4S014EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ