TPIC74100EVM

TPIC74100EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの TPIC74100EVM 評価基板 (EVM) は、TPIC74100 スイッチモード電源 - 降圧レギュレータの動作および性能を評価するための設計者向けツールです。EVMは、1 個の DC/DC コンバータを搭載しています。

特長
  • スイッチ内蔵スイッチモード レギュレータ
    • 基板面積の節減
    • 低コスト
    • EMI 特性の向上
    • 内蔵スイッチの保護機能を強化
  • 昇降圧モード
    • 広い入力電圧範囲 (エンジン始動時のクランキング パルス中でも電源の安定性を維持する必要がある自動車用途に最適)
  • 低消費電力動作モード
    • 低負荷電流状態であってもバッテリの電力を節減
  • イネーブル機能付きの 2 番目の出力電圧
    • 主出力 / 常時出力電圧は、第 2 ピンに切り替えることができ、このピンはイネーブル機能付きの第2出力電圧として動作します。
    • 2 番目の出力電圧用のソフトスタートを実装
    • 特定の条件下で第 2 出力電圧を無効にすることで、バッテリ電力を節約し
    • VOUT 電圧を 5Vg ラインの故障から保護
  • デバイス イネーブル機能
    • システム シャットダウン時にデバイスを無効化して、バッテリ電力を節約
  • EMI 性能を向上
    • プログラマブルな周波数変調機能 - 拡散スペクトラム
    • プログラム可能なスルー レート
  • 監視機能
    • 入力電圧の監視、プログラム可能な低電圧検出スレッショルド、そ警報信号を生成するためのオープンドレイン出力
    • 出力電圧の監視、プログラム可能な遅延タイマ、リセット信号 (たとえばマイコン監視用) を生成するためのオープンドレイン出力
  • 電流制限
    • 過電流や短絡状態の場合の保護機能
  • サーマル シャットダウン
    • 過熱状況で保護を実現
DC/DC コンバータ
TPIC74100-Q1 — AEC-Q100 認証済み、5V 固定出力電圧、550kHz、1.5V ~ 40V、1A 昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
生産中止ツール

TPIC74100EVM は生産中止品であり、ご購入はできません。

購入と開発の開始

評価ボード

TPIC74100EVM — TPIC74100EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPIC74100EVM — TPIC74100EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPIC74100EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/07/11
証明書 TPIC74100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ