TPL5000EVM

概要

The Texas Instruments TPL5000EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5000 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5000EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and timer features.

特長
  • Stand alone EVM
  • Battery powered (optional)
  • Plug & Play into MSP430 launchpad
  • Manual configuration of the delay timer
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ
TPL5000 — ウォッチドッグ機能搭載、ナノパワー プログラマブル タイマ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPL5000EVM — TPL5000 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPL5000EVM — TPL5000 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPL5000EVM User's Guide 2013/04/23
証明書 TPL5000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ