TPS1653EVM

概要

TPS1653EVM を使用すると、TI の TPS16530 eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS16530 デバイスは、FET を内蔵した 4.5V ~ 58V、4.5A の産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。

特長
  • 4.5V ~ 58V の動作電圧範囲
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 0.6A ~ 4.5A の電流制限
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能と UVLO (低電圧ロックアウト)
  • アナログ電流モニタ出力
  • 故障状態に対応する LED ステータス インジケータ
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS1653 — パルス電流をサポート、58V、4.5A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1653EVM — TPS1653 evaluation module for eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1653EVM — TPS1653 evaluation module for eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1653EVM: Evaluation Module for TPS16530 eFuse PDF | HTML 2021/08/16
証明書 TPS1653EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ