TPS2001CDGNEVM-635

TPS2001CDGNEVM-635

ご注文はこちら

概要

The TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特長
  • Single Power Switch Family
  • Accurate, Fixed Constant Current Limit
  • Fast Over-Current Response, 2uS
  • Deglitched Fault Reporting
  • Output Discharge when Disabled
  • Reverse Current Blocking
  • ON/OFF Control (Enable)
  • Thermal Protection
  • Built-in Soft Start
  • Current-Limited Power Distribution Switches (TPS2065C=1A, TPS2069C=1.5A, TPS2001C=2A)
  • Screw Jack Type input and Output Connectors
  • Jumper for Device Enable Input
ロード スイッチ
TPS2000C — アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷、4.5 ~ 5.5V、72 mΩ USB パワースイッチ TPS2001C — アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷、4.5 ~ 5.5V、72mΩ USB パワー スイッチ TPS2001D — アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷、4.5 ~ 5.5V、72mΩ USB パワー スイッチ TPS2065C — アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 2012/07/20
証明書 TPS2001CDGNEVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ