TPS2066CDGNEVM-015

TPS2066CDGNEVM-015

ご注文はこちら

概要

The TPS2066CDGNEVM-015 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2066CDGN Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特長
  • Dual-Channel Power Distribution Switch (1.0A)
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for the device enable input
  • Fixed constant-current limit thresholds
  • Accurate ± 25% current-limit tolerance
  • Fast over-current response: 2 µs (typ.)
  • 70-mΩ(typ.) High-Side N-channel MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Output discharge when disabled
  • Reverse current blocking
  • Built-in soft start
  • Thermal protection
  • ON/OFF control (Enable)
ロード スイッチ
TPS2052C — アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2 チャネル、0.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ TPS2062C — アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2 チャネル、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ TPS2066C — アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2 チャネル、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ TPS2066C-2 — アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2 チャネル、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2066CDGNEVM-015 — Evaluation Module for TPS2066C Dual-Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2066CDGNEVM-015 — Evaluation Module for TPS2066C Dual-Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Dual-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module 2011/09/21
証明書 TPS2066CDGNEVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ