TPS22811EVM

TPS22811EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22811EVM ロード スイッチ評価ボードを採用すると、TPS22811 ロード スイッチのリファレンス回路を評価できます。TPS22811デバイスは、6mΩ の FETを内蔵した 2.7V ~ 16V、10A のロード スイッチであり、突入電流保護機能、低電圧と過電圧のプログラム可能な保護機能、電流監視、クイック出力放電機能を搭載しています。

特長
  •  2.7V ~ 16V (代表値) で動作
  • アナログ負荷電流のモニタ出力 (IMON)
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO、OVLO (過電圧ロックアウト)
  • パワー グッドに対応する LED ステータス インジケータ
ロード スイッチ
TPS22811 — 高速な過電圧保護機能と電流監視機能搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22811EVM — TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22811EVM — TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22811EVM: Evaluation Module for TPS22811 Load Switch (Rev. A) PDF | HTML 2022/06/30
証明書 TPS22811EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/01/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ