TPS22920LEVM

TPS22920LEVM

ご注文はこちら

概要

TPS22920EVM (評価基板) は、超低 rON、4A、シングル チャネル、ターンオン制御機能搭載のロード スイッチ TPS22920 を評価するための、完全に組み立てテスト済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0 ~ 4A) の下で、TPS22920 にさまざまな入力電圧 (0.75V ~ 3.6V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。同様に、さまざまな入力コンデンサと出力コンデンサも評価できます。

特長
  • シングル ロード スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:0.75V ~ 3.6V
  • 超低オン抵抗
  • 超小型 CSP-8 パッケージ 0.9mm x 1.9mm、0.5mm ピッチ
  • 最大連続スイッチ電流 4A
  • シャットダウン電流 < 3uA
  • 低スレッショルド制御入力
  • スルーレートを制御することで突入電流を防止
  • クイック出力放電トランジスタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22920LEVM — TPS22920LEVM 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22920LEVM — TPS22920LEVM 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22920EVM-002 User's Guide (Rev. A) 2013/08/15
証明書 TPS22920LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ