TPS22945EVM-082

TPS22945EVM-082

ご注文はこちら

概要

TPS22945EVM-082 評価基板 (EVM) は、TPS22945 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON とタイミングを高精度測定することができます。

特長
  • 入力電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
  • VIN、VOUT、GND、ON、OC の各ピンにアクセス可能
  • オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
  • VIN と VOUT の各センス ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード スイッチ
TPS22941 — 電流制限機能とアクティブ ローのイネーブル搭載、5.5V、0.04A、500mΩ のロード スイッチ TPS22942 — 電流制限機能とアクティブ ローのイネーブル搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ TPS22943 — 電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブル搭載、5.5V、0.04A、500mΩ のロード スイッチ TPS22944 — 電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブル搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ TPS22945 — 電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブルとブランキング機能搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22945EVM-082 — TPS22945 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22945EVM-082 — TPS22945 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22945EVM-082 Single Channel Current Limited Load Switch IC 2014/09/02
証明書 TPS22945EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ