TPS22950Q1EVM

TPS22950Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22950-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS22950-Q1 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22950Q1EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22950-Q1 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.8V ~ 5.5V) を印加できます。

特長
  • VIN の入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 4A の最大連続スイッチング電流動作
  • 低いオン抵抗 (RON):34mΩ (代表値)
  • 出力電流制限範囲:0.05A ~ 3.5A
  • 常時オンで高信頼性の逆電流ブロック (RCB)
  • サーマル シャットダウン
ロード スイッチ
TPS22950-Q1 — 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2.7A、34mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 evaluation module for 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 evaluation module for 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22950-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/07/12
証明書 TPS22950Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/07/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ