TPS22967EVM-023

TPS22967EVM-023

ご注文はこちら

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS22967EVM-023 評価基板 (EVM) は、ターンオン制御機能搭載で r(ON) が非常に小さい 4A ロード・スイッチである TPS22967 の性能評価に使用できます。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷の下で入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
  • 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V の各ロジック・レベルを使用可能
  • 入力電流範囲:0A ~ 4 A
  • 立ち上がり時間が構成可能
  • クイック出力放電 (QOD)
ロード スイッチ
TPS22967 — 調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、5.5V、4A、22mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22967EVM-023 — TPS22967EVM-023 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22967EVM-023 — TPS22967EVM-023 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22967EVM-023 2013/08/15
証明書 TPS22967EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ