TPS22990NEVM

TPS22990NEVM

ご注文はこちら

概要

TPS22990N 評価基板 (EVM) は、TPS22990N ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22990NEVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 10A) の下で、TPS22990N にさまざまな入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
  • 入力電流範囲:0A ~ 10A
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON、PG の各ピンにアクセス可能
  • VIN、VOUT、RON のいずれかを測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
  • テスト ポイント経由で、パワー グッド (PG) 信号を監視可能
ロード スイッチ
TPS22990 — 調整可能な立ち上がり時間と、パワー グッドと、オプションの出力放電機能搭載、5.5V、10A、3.9mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22990NEVM — TPS22990N 5.5V、10A、3.9mΩ、オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22990NEVM — TPS22990N 5.5V、10A、3.9mΩ、オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2016/06/08
証明書 TPS22990NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ