TPS22995EVM

TPS22995EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22995 評価基板 (EVM) は、TPS22995RZF と TPS22995RZG の各ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22995EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3.5 A) の下で、TPS22995 デバイスにさまざまな入力電圧 (0.4 V ~ 5.5 V) を印加できます。

特長
  • VIN の入力電圧範囲:0.4V ~ 5.5V
  • 3.5A の最大連続スイッチング電流動作
  • 小さいオン抵抗 (RON):20mΩ (代表値)
  • クイック出力放電
  • サーマル シャットダウン
ロード スイッチ
TPS22995 — 調整可能な立ち上がり時間、5.5V、3.5A、オン抵抗 20mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22995EVM — TPS22995 evaluation module for 5-V 20-mΩ 4-A load switch with adjustable rise time

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22995EVM — TPS22995 evaluation module for 5-V 20-mΩ 4-A load switch with adjustable rise time

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22995 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/07/12
証明書 TPS22995EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/05/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ