TPS2393ATCA

TPS2393 200W ATCA ホット・スワップ・リファレンス・デザイン

TPS2393ATCA

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、ATCA の要件に準拠する 200W ボード用の デュアル -48V 電源インターフェイスを制御します。TPS2393 を使用した標準的なデザインに類似していますが、ATCA のエネルギー・ストレージ要件を満たし、パス FET を保護する目的で多数の部品を追加してあります。これらの変更により、ATCA の大量のエネルギー・ストレージ要件を満たし、ボードの持続能力を改善することができます。UV/OV と過電流のスレッショルドの公称値、さらに障害検出とランプのタイミングは公開されています。これらのパラメータのいずれかを変更する必要がある場合は、詳細な手順がユーザーズ・ガイド SLUU155(英語)に記載されています。

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド PMP 1563 ATCA Board Power Reference Design 2006年 8月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ