TPS25200EVM-618

TPS25200EVM-618

ご注文はこちら

概要

TPS25200EVM-618 は、調整可能な電流制限型パワー ディストリビューション スイッチを採用しているほか、入力過電圧保護機能と出力過電圧クランプ機能を搭載しています。この EVM は、TPS25200 全体を評価できるように、利便性の高い複数のテスト ポイント、複数のコネクタ、各種インジケータを実装しています。

特長
  • 入力 OVP と出力 OVK (過電圧クランプ) の各機能を搭載した、最大 2.8A の調整可能な電流制限型パワー スイッチ。
  • OVP テスト向けのプッシュボタン スイッチに使用できる、2 電源に対応した複数の入力端子。
  • 複数のジャンパを使用して選択可能な出力静電容量。
  • オンボードのテスト ポイント経由で、デバイス レベルのすべてのピンへのアクセスが可能。
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25200 — オフ時の逆電流ブロック機能搭載、2.5V ~ 6.5V、60mΩ、0.085 ~ 2.9A eFuse TPS25200-Q1 — オフ時の逆電流ブロック機能搭載、2.5V ~ 6.5V、67mΩ、2.1 ~ 2.7A 車載 eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 可変電源制限パワー・ディストリビューション・スイッチ、入力過電圧保護付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 可変電源制限パワー・ディストリビューション・スイッチ、入力過電圧保護付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25200 EVM User's Guide (Rev. A) 2014/04/18
証明書 TPS25200EVM-618 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ