TPS2540EVM-623

TPS2540EVM-623

ご注文はこちら

概要

The TPS2540EVM-623 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS254x USB Charging Port Power Switch and Controller.

特長
  • USB Charging Port Power Switch and Controller
  • Meets Battery Charging Specification BC1.2 for DCP and CDP
  • Meets Chinese Telecommunications Industry 2.0 Standard YD/T 1591-2009
  • Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current-limit, 230 mA – 2800 mA typical
  • Fast Over-current Response – 1.5 μS Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • OUT Discharge through CTLx=000 (TPS2540/40A) or DSC (TPS2541/41A)
  • Longer Detach Detection Time (TPS2540A/41A) Supporting Additional Legacy Devices
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
USB-A コントローラ
TPS2540 — USB 充電ポート コントローラ TPS2540A — USB 充電ポート コントローラと 2.5A パワー スイッチ TPS2541 — 出力放電機能搭載、USB 充電ポート コントローラ TPS2541A — 出力放電機能搭載、USB 充電ポート コントローラと 2.5A パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2540EVM-623 — 評価モジュール、TPS2540 USB 充電ポート・パワー・スイッチ/コントローラ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2540EVM-623 — 評価モジュール、TPS2540 USB 充電ポート・パワー・スイッチ/コントローラ用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2540EVM-623: Evaluation Module for TPS2540/40A and TPS2541/41A (Rev. B) 2011/08/10
証明書 TPS2540EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ