TPS2543EVM-064

TPS2543EVM-064

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS2543EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2543 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.

特長
  • Adjustable, current-limited power distribution switches with charging detection
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for device enable input
USB-A コントローラ
TPS2543 — 負荷検出機能搭載、USB 充電ポート コントローラと 2.5A パワー スイッチ TPS2543-Q1 — 車載対応、USB 充電ポート向けパワー スイッチとコントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2543EVM-064 — TPS2543 USB 充電ポート・スイッチおよびコントローラ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2543EVM-064 — TPS2543 USB 充電ポート・スイッチおよびコントローラ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) 2013/02/04
証明書 TPS2543EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ