TPS25946EVM

TPS25946EVM

ご注文はこちら

概要

TPS25946EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25946 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25946 デバイスは、28.3mΩ FET を内蔵した、2.7V ~ 23V、5.5A の eFuse です。TPS259460x eFuse ファミリは、ディスエーブル状態では逆電流保護機能を実現し、イネーブル状態では双方向の電流フローを実現する能力があります。ほかに搭載している保護機能は、調整可能な過電流、突入電流、短絡、過熱保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、調整可能な低電圧保護と過電圧保護、およびユーザー定義の出力スルー レート制御機能です。

特長
  • 2.7V ~ 23V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 0.5A ~ 6A の電流制限
  • 調整可能な出力電圧スルーレート制御、過渡電流ブランキング タイマ、電流制限の各機能
  • パワー グッド出力のステータスを LED で表示
  • 出力側のオンボード ショットキー ダイオードは、過電流障害発生時の負のスパイクを防止
  • 入出力両方の過渡保護を目的とした TVS (過渡電圧サプレッサ) ダイオード
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25946 — 双方向電流サポート、2.7V ~ 23V、5.5A、28mΩ の eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25946EVM — TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25946EVM — TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25946EVM: Evaluation Module for TPS25946 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/27
証明書 TPS25946EVM EU Declaration of Conformity 2021/05/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ