TPS2597EVM

概要

TPS2597EVM eFuse 評価ボードを使用すると、TI の TPS2597xx eFuse 製品を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS2597xx デバイスは、10mΩ の FET を内蔵した 2.7V ~ 23V、7A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。

特長
  • 2.7V ~ 23V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 1A ~ 8A の電流制限
  • プログラマブルな過渡電流ブランキング タイマ
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO、電流制限
  • パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS2597 — 高精度電流モニタと過渡的な過電流ブランキング機能搭載、2.7V ~ 23V、7A, 9.8mΩ eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2597EVM — TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2597EVM — TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2597EVM: Evaluation Module for TPS2597 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/07
証明書 TPS2597EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ