TPS259824OEVM

TPS259824OEVM

ご注文はこちら

概要

TPS259824OEVM を使用すると、TI の TPS259824O eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS259824O デバイスは、2.7V ~ 24V、15A に対応する eFuse であり、3mΩ の FET を内蔵しているほか、低電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブルな各種保護機能と、構成可能な自動再試行回数および再試行遅延機能を搭載しています。

特長
  • 動作電圧範囲:2.7V ~ 24V
  • オンボード ジャンパを使用して、3A ~ 15A の電流制限をプログラム可能
  • 構成可能な自動再試行回数と再試行遅延機能
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO
  • パワー グッドに対応する LED ステータス インジケータ
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25982 — ホット スワップ保護機能と ±1.5% 電流モニタと調整可能な障害管理機能搭載、2.7V ~ 24V、2.7mΩ、15A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TPS259824OEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS259824OEVM — TPS259824O eFuse の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS259824OEVM — TPS259824O eFuse の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS259824OEVM: Evaluation Module for TPS259824O eFuse (Rev. A) 2019/05/06
証明書 TPS259824OEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/29

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS259827LEVM — TPS259827L eFuse 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ