TPS2640EVM

概要

TPS2640EVM を使用すると、TI の TPS2640 デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS2640 は、双方向 FET を内蔵した 4.2V~42V、2.23A のコンパクトな産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能に加え、出力電流監視機能を搭載しています。

特長
  • 4.2V ~ 42V の入力動作範囲
  • 0.2A ~ 2.23A のプログラマブルな電流制限
  • 最大 -42 V に対処する逆極性保護機能
  • 過負荷障害発生時の動作を選択可能 (自動再試行、ラッチ、およびサーキット ブレーカ)
  • オンボードのリセット スイッチと故障インジケータ
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS2640 — 逆入力極性保護機能内蔵、42V、2A 産業用 eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2640EVM — TPS2640x 逆入力極性保護機能内蔵、42V、2A 産業用 eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2640EVM — TPS2640x 逆入力極性保護機能内蔵、42V、2A 産業用 eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2640EVM: Evaluation Module for TPS2640 PDF | HTML 2020/10/08
証明書 TPS2640EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ