TPS3803Q1EVM

TPS3803Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS3803Q1EVM 評価基板 (EVM) には、監視回路の TPS3803-Q1 と TPS3805-Q1 ファミリが含まれています。これらのスーパーバイザ IC は、主に DSP およびプロセッサ ベースのシステムに対して回路の初期化とタイミングの監視を提供します。この評価基板には、TPS3803-Q1 デバイスの 2 つのバージョン (TPS3803-01-Q1 と TPS3803G15-Q1) および TPS3805H33-Q1 デバイスが含まれており、容易な評価が実現します。TPS3803G15-Q1 バージョンは 検出スレッショルド電圧が固定で、TPS3803-01-Q1 バージョンは、外部抵抗デバイダによって構成可能な SENSE 入力を備えています。TPS3805H33-Q1 デバイス には、2 つの SENSE 入力 と 1 つの固定スレッショルド電圧があります。

特長
  • オンボードのテストポイントに引き出されているデバイスの主要ピン
  • オンボード テスト ポイント
  • オンボード ジャンパにより、IC 構成とプローブの取り付けを容易に実現可能
  • 評価基板ソリューションの Q200 認定受動部品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3803-Q1 — 車載、シングルチャネル、電圧ディテクタ TPS3805H33-Q1 — 車載、デュアル レール (調整可能または 3.3V 系) 電圧ディテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3803Q1EVM — TPS3803X-Q1 電圧ディテクタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS3803Q1EVM — TPS3803X-Q1 電圧ディテクタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3803x-Q1EVM Voltage Supervisors User 's Guide 2016/08/10
証明書 TPS3803Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ