TPS386040EVM

TPS386040EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS386040EVM provides the capabilities needed for supervising and sequencing four power supplies, including one negative power supply. The EVM also provides an I2C interface for use with the TI USB-GPIO adapter.

特長
  • 4 Complete SVS Modules on 1 Silicon Platform
  • Programmable Delay Time
  • Very Low Quiescent Current: 12µA typ
  • Adjustable Threshold Down to 0.4V
  • SVS-1: Manual Reset (MR) Input
  • Watchdog Timer and Dedicated Output
  • Voltage Reference for Negative Voltage Sensing
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS386040 — プログラマブル遅延機能とウォッチ ドッグ タイマ搭載、プッシュプル、クワッド電源電圧スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS386040EVM — TPS386040 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS386040EVM — TPS386040 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for the TPS386000 and TPS386040 EVM 2009/09/10
証明書 TPS386040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ