TPS40200EVM-001

12V 入力、3.3 V 出力、2.5 A、非同期型バック・コントローラ評価モジュール

TPS40200EVM-001

購入

概要

TPS40200EVM-001 is designed to operate with an 8 V to 16 V input and to produce a regulated 3.3 V output with a load current from 0.125 A to 2.5 A. The TPS40200EVM-001 demonstrates the use of the TPS40200 in a typical buck converter application. The board sacrifices some packing density to provide ample test points for module evaluation. This EVM can be modified to support output voltages from 0.7 V to 5 V by changing a single feedback resistor. The TPS40200EVM-001 has been built to the sample application as described in the Application Information section of the TPS40200 data sheet (SLUS659).

特長
  • 8 V to 16 V input range
  • 3.3 V output, adjustable with single feedback resistor
  • 0.125 A to 2.5 A steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency
  • Single P-channel MOSFET and single rectifier
  • Two-layer, 1.4 inch x 2.12 inch, surface-mount design with all components on one side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and noninvasive loop response testing
降圧 コントローラ (外部スイッチ)
TPS40200 ワイド入力電圧、非同期整流降圧 DC/DC コントローラ TPS40200-HT 高温用、広入力電圧、非同期整流、降圧 DC/DC コントローラ TPS40200-Q1 車載向け、P チャネル FET ドライバ搭載、4.5V ~ 52V、電圧モード、非同期整流降圧コントローラ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40200EVM-001 — 12 V 入力、3.3 V 出力、2.5 A 非同期バック・コントローラ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40200EVM-001 with a 12V Input (Rev. C) 2008年 4月 8日
証明書 TPS40200EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS40200 Wide Input Range Non-Synchronous Voltage Mode Controller データシート (Rev. G) PDF | HTML 2014年 12月 1日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

設計ツール
SWITCHERPRO SwitcherPro™ スイッチング電源設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ