TPS51125EVM

TPS51125 評価モジュール

TPS51125EVM

購入

概要

The TPS51125 is a cost effective, dual-synchronous buck controller targeted for notebook system power supply solutions. It provides 5V and 3.3V LDOs and requires few external components. The 270kHz VCLK output can be used to drive an external charge pump, generating gate drive voltage for the loadswitches without reducing the main converter's efficiency. The TPS51125 supports high-efficiency, fast transient response and provides a combined power-good signal. Out-of-Audio™ mode light-load operation enables low acoustic noise at much higher efficiency than conventional forced PWM operation. Adaptive on-time D-CAP™ control provides convenient and efficient operation. The part operates with supply inputvoltages ranging from 5.5V to 28V and supports output voltages from 2V to 5.5V.TPS51125EVM evaluation module is a high efficiency, dual synchronous buck converter providing 5V at 8A and 3.3V at 8A from 8V to 25V input.

降圧 コントローラ (外部スイッチ)
TPS51125 100mA LDO 搭載、Out-of-Audio™ (オーディオ帯域外動作) 搭載、4.5V ~ 28V、デュアルチャネル同期整流降圧コントローラ

 

N チャネル MOSFET
CSD17307Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、12.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17507Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51125EVM — TPS51125 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

TPS51125 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. B) — SLIM147B.ZIP (73KB)

シミュレーション・モデル

TPS51125 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B) — SLIM134B.ZIP (52KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS51125 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 1月 31日
証明書 TPS51125EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS51125 Dual-Synchronous, Step-Down Controller With Out-of-Audio™ Operation and 100-mA LDOS for Notebook System Power データシート (Rev. H) PDF | HTML 2015年 1月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ