TPS513885EVM

TPS513885EVM

ご注文はこちら

概要

TPS513885 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS513885 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、代表値 19.5V の入力で動作し、5.15V で 12A を供給します。また、この回路は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:5.5V ~ 22V
  • 5.15V の固定出力電圧
  • 12A の連続出力電流をサポート
  • 軽負荷時に PSM モードと OOA モードを選択可能
  • 高速な負荷過渡応答
DC/DC コンバータ
TPS513885 — 5.5V ~ 24V 入力、5.15V の固定出力、12A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS513885EVM — TPS513885 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS513885EVM — TPS513885 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS513885 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024/08/19
証明書 TPS513885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/04/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ