TPS53311EVM-561

TPS53311EVM-561

ご注文はこちら

概要

The TPS53311EVM-561 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS53311 Synchronous Step Down DC/DC Converter.

特長
  • TI Proprietary Integrated MOSFET and Packaging Technology
  • Continuous 3-A Output Current
  • Supports All MLCC Output Capacitor
  • Supports Skip Mode for Light Load Control
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
  • Voltage Mode Control
  • Supports Master-Slave Interleaved Operation
  • Synchronization up to ±20% of Nominal Frequency
  • Conversion Voltage Range Between 2.9 V and 6.0 V
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Adjustable Output Voltage Ranging Between 0.6 V and 0.84 V × VIN
  • Overcurrent, Overvoltage and Over-Temperature Protection
  • Small 3×3, 16-Pin QFN Package
  • Open-Drain Power Good Indication
  • Internal Boot Strap Switch
DC/DC コンバータ
TPS53311 — Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53311EVM-561 — 評価モジュール、TPS53311、同期整流、降圧、DC/DC コンバータ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS53311EVM-561 — 評価モジュール、TPS53311、同期整流、降圧、DC/DC コンバータ用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS53311EVM-561, a 3-A Eco-mode(TM) Integrated Switcher w/Mastr-Slave (Rev. A) 2010/11/11
証明書 TPS53311EVM-561 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ