TPS54229EVM-056

TPS54229EVM-056

ご注文はこちら

概要

The TPS54229EVM-056 Evaluation Module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54229 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.

特長
  • Vin = 4.5V to 18V
  • Iout = 2A
  • Vout = 1.05
  • DCAP2 Control
DC/DC コンバータ
TPS54229 — 4.5V ~ 18V 入力、2A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54229EVM-056 — Evaluation Module for TPS54429 Synchronous Step-Down DCAP2 Mode Converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54229EVM-056 — Evaluation Module for TPS54429 Synchronous Step-Down DCAP2 Mode Converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54229 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/26
証明書 TPS54229EVM-056 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ