TPS54318EVM-512

TPS54318、6V 入力、1.8 出力、3A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TPS54318EVM-512

購入

概要

The TPS54318EVM-512 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54318 regulator. The TPS54318 dc/dc converter is designed to provide up to a 3 A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. The switching frequency is externally set at a nominal 1000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54318 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54318 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54318 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54318EVM-512.

降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
TPS54318 2.95V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT コンバータ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54318EVM-512 — 3V ~ 6V 入力、3A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS54318EVM-512 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2009年 9月 23日
証明書 TPS54318EVM-512 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS54318 2.95V~6V入力、3A出力、2MHz、同期整流降圧型 SWIFT™コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版をダウンロード (Rev.C) PDF | HTML 2018年 5月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ