TPS5432EVM-116

TPS5432EVM-116

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS5432EVM-116 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS5432 2.95V to 6V Input, 3A Synchronous Step-Down Converter.

特長
  • 3V to 6V Input Voltage Range
  • 3A Ouptut Current
  • 1.8V Output
  • Current Mode Control
  • 700kHz Fixed Frequency
DC/DC コンバータ
TPS5432 — 2.95V ~ 6V 入力、3A、同期整流 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS5432EVM-116 — 評価モジュール、TPS5432 用、3A、同期整流・降圧コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS5432EVM-116 — 評価モジュール、TPS5432 用、3A、同期整流・降圧コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS5432EVM-116 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2012/02/08
証明書 TPS5432EVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ