TPS54334EVM-722

TPS54334EVM-722

ご注文はこちら

概要

TPS54334 は、MOSFET を内蔵した 28V、3A、低静止電流 (IQ) の同期整流モノリシック降圧コンバータです。TPS54334 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御を実装することで、外付け部品点数を削減し、小型化を可能にします。

128mΩ/84mΩ の MOSFET を内蔵し、静止時の電源電流を低く抑え、軽負荷時にはパルス スキップを行うことで、効率が最大限に高められています。イネーブル ピンを使用してシャットダウン モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は 2μA に低下します

特長
  • 2 つの 128mΩ/84mΩ MOSFET (連続出力電流 3A)
  • 温度範囲全体にわたって ±1.5% の精度の 0.8V 内部電圧リファレンス
  • パルス スキッピングによる軽負荷時の効率向上
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • 2μA のシャットダウン時低静止電流

 

DC/DC コンバータ
TPS54334 — 570kHz の固定周波数、4.2V ~ 28V 入力電圧、3A 出力電流、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A レギュレータ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A レギュレータ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54334 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/08
証明書 TPS54334EVM-722 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ