TPS54356EVM-058

TPS54356EVM-058

ご注文はこちら

概要

Recommended tool:
TPS54320 is the recommended alternative to the TPS5435X devices. Please refer to the TPS54320EVM for new device evaluation.

The TPS54356EVM-058 evaluation module allows the designer to evaluate the internally compensated TPS54356 DC/DC converter optimized for low parts count. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18 V input and up to 3 A. The output voltage is fixed to 3.3 V and can be easily adjusted for other DSP and FPGA core voltages by changing the IC on the circuit board with another fixed voltage option. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.

特長
  • Internal compensation for fewer external components
  • 90% efficiency
  • Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
  • Aluminum Electrolytic input and output capacitors
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC コンバータ
TPS54352 — ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、1.2V 3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ TPS54353 — ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、1.5V 3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ TPS54354 — ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、1.8V 3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ TPS54355 — ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、2.5V 3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ TPS54356 — ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、3.3V 3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ TPS54357 — ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、5V 出力、3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54356EVM-058 — 3 A、4.5~20 Vin、DC/DC コンバータ、固定 3.3V 出力

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54356EVM-058 — 3 A、4.5~20 Vin、DC/DC コンバータ、固定 3.3V 出力

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54356EVM-058 3-Amp, Swift Regulator EVM 2004/05/11
証明書 TPS54356EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ