TPS562202EVM

TPS562202EVM

ご注文はこちら

概要

TPS562202 は、Eco-Mode に対応した、シンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS562202EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562202 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS562202EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) に対応し、2A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 2A の出力電流
  • PFM、PSM、Eco-Mode
  • 高速過渡応答
  • 1.6mm x 1.6mm の DRLパッケージ
DC/DC コンバータ
TPS562202 — 4.3V ~ 17V 入力、2A 出力、同期整流降圧型電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS562202EVM — 4.5V ~ 17V、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS562202EVM — 4.5V ~ 17V、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS562202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/27
証明書 TPS562202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/05/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ