TPS563300EVM

TPS563300EVM

ご注文はこちら

概要

TPS563300 評価基板 (EVM) は、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、動作入力電圧範囲が 3.8 V ~ 28V と広いため、5V、12V、19V、24V の各電源バス レールからの電力供給で動作するシステムに理想的です。この評価基板 (EVM) は、最大 3A の連続出力電流、0.8V ~ 22V の出力電圧、最大 98% のデューティ サイクル動作をサポートしています。このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。

特長
  • 入力電圧範囲:3.8V ~ 28V
  • 出力電圧範囲:0.8V ~ 22V
  • 最大 3 A の出力電流
  • PFM、PSM、Eco-Mode
  • 8 ピン、1.6mm x 2.1mm の SOT583 パッケージ
DC/DC コンバータ
TPS563300 — SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 28V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS563300EVM — 3.8-V to 28-V input, 3-A synchronous step-down converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS563300EVM — 3.8-V to 28-V input, 3-A synchronous step-down converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563300EVM-226 3-A Regulator Evaluation Module PDF | HTML 2022/10/10
証明書 TPS563300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/03/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ