TPS61230EVM-089

TPS61230EVM-089

ご注文はこちら

概要

このツール フォルダには、テキサス インスツルメンツの TPS61230 評価基板 (EVM) の特性、動作、使用方法が記載されています。この評価基板は、TPS61230 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。ユーザー ガイドには、ハードウェアのセットアップ手順、評価基板のプリント基板レイアウト、回路図、部品表、および評価基板のテスト結果が記載されています。

特長

の入力電圧範囲:2.3V ~ 5.5V

DC/DC コンバータ
TPS61230 — 5A、調整可能な出力電圧、高効率、同期整流昇圧コンバータ TPS61232 — 5A、5V の固定出力電圧、高効率の同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 高効率、5A スイッチ付き、同期整流・昇圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 高効率、5A スイッチ付き、同期整流・昇圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61230EVM-089 User's Guide (Rev. A) 2014/03/26
証明書 TPS61230EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ