TPS61282EVM-586

TPS61282EVM-586

ご注文はこちら

概要

The TPS61282EVM-586 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS61282 device, a 2.3MHz step-up dc-dc with integrated Pass-Through Mode. The TPS61282 device provides a power supply solution for products powered by either by a Li-Ion, Nickel-Rich, Silicon Anode, Li-Ion or LiFePO4 battery. The wide input voltage range is ideal to power single cell portable applications like smart-phones or Tablet PCs. The TPS61282 is capable of handling a input voltage range from 2.3V up to 4.8V. The integrated Pass-Through Mode allows the user to guarantee a minimum Output Voltage with a very high efficiency.

特長
  • 95% Efficiency at 2.3MHz Operation
  • Integrated Pass-Through Mode (35mΩ)
  • Supports Large Range of Output Capacitance
  • Simple Logic Control Interface
DC/DC コンバータ
TPS61282D — パススルー モード搭載、2.3MHz、4A 同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61282EVM-586 — TPS61282EVM-586 - パススルー・モード付き昇圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61282EVM-586 — TPS61282EVM-586 - パススルー・モード付き昇圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6128xEVM-586 User's Guide (Rev. B) 2018/04/02
証明書 TPS61282EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ