TPS61388Q1EVM-093

TPS61388-Q1 評価基板

TPS61388Q1EVM-093

ご注文はこちら

概要

TPS61388Q1EVM は、多様な入力電圧と出力電圧と負荷条件に対応する TPS61388Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) は、9V ~ 16V の入力電圧で動作し、30V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。この評価基板には、入力電圧測定用の TP1 と TP2、出力電圧測定用の TP3 と TP6、SW 測定用の TP7、ループテスト用の TP4 と TP5 の各テスト ポイントがあります。

特長
  • 出力電流:1A
  • VIN = 9V ~ VOUT = 30V、IOUT = 0.5A で最大 89% の効率
  • Vin > 30V の場合のパススルー
  • 自動 PFM モードと強制 PWM モードから選択可能
  • 出力過電圧保護
  • 外部クロックへの同期機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TPS61388Q1EVM-093 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61388Q1EVM-093 — TPS61388-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61388Q1EVM-093 TPS61388-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61388Q1 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/12
証明書 TPS61388Q1EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ