TPS62690EVM-076

TPS62690EVM-076

ご注文はこちら

概要

The TPS6269xEVM-076 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS6269x high-frequency, synchronous, step-down, dc-dc converters optimized forbattery-powered portable applications. This user’s guide document includes schematic diagrams, a printed-circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TPS6269xEVM, and the term evaluation module are synonymous with the TPS62690/1EVM-076, unless otherwise noted.

特長
  • Input voltage range 2.3 V to 4.8 V
  • 31µA Quiescent Current
  • Fixed output voltage
  • Up to a 600-mA output current for TPS62691 and 500 mA for the TPS62690
  • 4-MHz regulated frequency operation
  • Total solution size is less than 12 mm2
  • Very low quiescent current of 19 μA
  • High efficiency at 4-MHz operation
DC/DC コンバータ
TPS62690 — チップ スケール パッケージ封止、500mA、4MHz、2.85Vout、高効率、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62690EVM-076 — Evaluation Module for TPS62690, 500-mA, 4-MHz, 2.85-Vout High-Efficiency Step-Down Converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62690EVM-076 — Evaluation Module for TPS62690, 500-mA, 4-MHz, 2.85-Vout High-Efficiency Step-Down Converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC551.ZIP (501 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) 2011/10/26
証明書 TPS62690EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ