TPS62692EVM-076

TPS62692EVM-076

ご注文はこちら

概要

Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module Board

Demonstrate TPS62690/1/2/3 high efficiency VIN step down converter.

特長

Output Voltage is fixed. The current can go up to 600mA for TPS62691 and 500mA for TPS62690 and 800mA for the TPS62692 and TPS62693.

DC/DC コンバータ
TPS62690 — チップ スケール パッケージ封止、500mA、4MHz、2.85Vout、高効率、昇圧コンバータ TPS62693 — TPS6269x 800mA、3MHz 高効率整流降圧コンバータ TPS62698 — 800mA、3MHz 高効率降圧コンバータ。3.0V 固定出力電圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62692EVM-076 — TPS62690 / 1 / 2 / 3 高効率、比較的広い VIN に対応する降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62692EVM-076 — TPS62690 / 1 / 2 / 3 高効率、比較的広い VIN に対応する降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC551.ZIP (501 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) 2011/10/26
証明書 TPS62692EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ