TPS62746EVM-706

TPS62746EVM-706

ご注文はこちら

概要

この TPS62746EVM-706 を使用すると、TPS62746 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この評価基板は、2.0V ~ 5.5V の入力電圧を、最大 300mA で 1.2V または 1.8V に設定されたレギュレーション済み出力に変換します。TPS62746 は VIN スイッチを内蔵しており、1.6 x 0.9mm² の小型 WCSP パッケージで提供されます。静止電流は 360nA と非常に小さくなっています。

特長
  • 静止電流:360nA (代表値)
  • 10µA 出力電流時に最高 90% の効率
  • RF 対応 DCS-Control
  • 11mm² 未満の総ソリューション サイズ
  • 1.6 x 0.9mm²、高さ 0.5mm、8 ボール、0.4mm ピッチの小型 WCSP パッケージ
DC/DC コンバータ
TPS62746 — Vin スイッチ搭載、WCSP 封止、超低消費電力 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62746EVM-706 — TPS6274x 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62746EVM-706 — TPS6274x 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62746EVM-706 Evaluation Module 2015/06/11
証明書 TPS62746EVM-706 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ